| 1.СовместимсUSB версии 2.0 |
| 2.Поддержка скорости передачи данных 480 / 12 / 1.5 Mbps |
| 3.Одновременная поддержка до 127 высокоскоростных устройств |
| 4.Поддержка нескольких USB устройств версии 2.0 и версии 1.1 одновременно |
| 5.Светодиоды показывают состояние портов и питания |
| 6.Поддержка технологии «plug-and-play» |
| 7.Обнаружение сверхтоков и защита от них |
| 8.Поддержка стандартов FCC / CE / USB 2.0-IF / MicrosoftWindows |