Главная страница
Продукты
Программное обеспечение Файлы
Контакты
   
   
 
USB концентратор / CP H720P
 

Новые концентраторы USB, разработанные компанией CyberPower, позволяют с легкостью подсоединять и использовать несколько USB устройств одновременно.

  
 
Характеристики и достоинства:
1.Совместим с USBверсии 2.0
2.Поддержка скорости передачи данных 480 / 12 / 1.5 Mbps
3.Одновременная поддержка до 127 высокоскоростных устройств
4.Поддержка нескольких USB устройств версии 2.0 и версии 1.1 одновременно
5.Светодиоды показывают состояние портов и питания
6.Поддержка технологии «plug-and-play»
7.Обнаружение сверхтоков и защита от них
8.Поддержка стандартов FCC / CE / USB 2.0-IF / MicrosoftWindows
 
Ознакомиться с техническими спецификациями