Главная страница
Продукты
Программное обеспечение Файлы
Контакты
   
   
 
Мобильный Инверторы / Портативный инвертор переменного тока
 
Удобный преобразователь переменного тока для использования в пути. Преобразует постоянный ток 12 вольт автомобильного аккумулятора в переменный ток для питания вашего ноутбука и аксессуаров. Портативный инвертор переменного тока является наиболее выдающимся решением, разработанным для всех стандартных держателей.

Применение:
   *Ноутбуки
   *Портативные DVDплееры
   *Мобильные телефоны
   *Игровыеконсоли
   *PDA

 
Характеристикиидостоинства
1.Ультракомпактная и легкая модель
2.Светодиодный индикатор питания
3.36-дюймовый шнур с защитой от скручивания
4.12-тивольтная автомобильная зажигалка, работающая от постоянного тока, с встроенным    адаптером для использования в самолете
5.Подходит для всех стандартных автомобильных зажигалок
6.Встроенная защита от перепадов напряжения позволяет безопасно загружать машину и    завершать ее работу
7.Встроенный разделитель проводит переменный и постоянный ток одновременно
8.Позволяет использовать одно устройство с переменным током и заряжать/перезаряжать ваш    мобильный телефон одновременно
9.Автоматическое выключение предотвращает разряд аккумулятора автомобиля (drawing)
 
Ознакомиться с техническими спецификациями