Главная страница
Продукты
Программное обеспечение Файлы
Контакты
   
   
 
Инверторы / Система Аварийного Питания
 

Система Аварийного Питания CyberPower спроектирована и разработана на базе инновационных технологий для обеспечения автономного питания различных бытовых приложений в случаях отключения электричества. К наиболее критичными приложениям жизнеобеспечения можно отнести системы освещения, системы отопления и водоснабжения, бытовые приборы (обогреватели, холодильники и т. д.), пожарно-охранные системы и многое другое.

Форма выходного тока в виде чистой синусоиды с автоматическим регулятором напряжения позволяет подключать к Системе Аварийного Питания приборы чувствительные к форме выходного тока (аудио/видео аппаратура, котельное оборудование, приборы с асинхронными двигателями). Большой ЖК дисплей отображает всю необходимую информацию как уровень разряда аккумуляторных батарей, температура, напряжение сети, нагрузку системы и т.д. Инверторная Система Аварийного Питания не только прекрасная альтернатива генераторным установкам с автозапуском, но и прекрасное решение обеспечения автономного питания компьютерных и периферийных систем.
 
Основные характеристики:
1.Ток Чистой Синусоиды
2.Несколько выходных разъемов для различных приложений
3.Автоматический Регулятор Напряжения(AVR)
4.Защита от скачков и перегрузок
5.Микропроцессорное Управление
6.EMI, RFI Шумовое подавление
7.Функция сетевого фильтра
8.Авто перезагрузка/Авто Заряд
9.Индикация неправильного подключения аккумуляторов
10.Режим только зарядки аккумуляторов
11.Защита от неправильного подключения
12.Информационный ЖК дисплей вместе со звуковой индикацией
13.Защита от ошибок полярности
14.Шкаф для аккумуляторов (опция)
Посмотреть фотографию
  1. Power Switch
  2. Power On Indicator
  3. Display Select
  4. LCD Display
  5. Power Inlet
  6. AC Input circuit breaker
  7. Shako Outlets
  8. Outlets circuit breaker
  9. Battery Inlet
  10. Battery circuit breaker
  11. IEC 320 C13
  12. Battery Wring Fault LED
  13. Bypass Switch
   
Посмотреть фотографию
  1. Power Switch
  2. Power On Indicator
  3. Display Select
  4. LCD Display
  5. Power Inlet
  6. AC Input circuit breaker
  7. Output Terminal Block
  8. Shako Outlets
  9. Outlets circuit breaker
  10. Battery Inlet
  11. Battery circuit breaker
  12. Battery Wring Fault LED
  13. Bypass Switch
 
Ознакомиться с техническими спецификациями