|
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания / Линейка ИБП для офисного использования, тип корпуса «башня» |
| |
 |
Линейка ИБП для офисного использования (корпус «башня») с автоматической регулировкой напряжения разработана специально для обеспечения чувствительного электронного оборудования экологически чистой и стабильной энергией. ИБП этой серии совместимы с любыми операционными системами, включая MicrosoftWindowsMe/2000/XP/Server2003,Linux. Имеющееся в комплекте поставки программное обеспечение PowerPanelPlusTMдля управления ИБП демонстрирует его универсальность, например, двойное преобразование напряжения, самотестирование, запланированное отключение, примерное время перехода и т.д. Линейка ИБП для офисного использования представляет наиболее надежные и многофункциональные источники бесперебойного питания, которые обеспечат вас высококачественным энергопитанием. |
|
350BA~1500BA |
Применение:
*Небольшой офис / Средний бизнес
*Корпоративный центр обработки данных
|
Время работы от аккумуляторов: 10-100 минут |
| |
Характеристики и достоинства:
| 1.Линейно-интерактивная схема |
| 2.Автоматическая регулировка напряжения |
| 3.Программируемое понижение напряжения и защита от перенапряжения |
| 4.Цифровое управление на базе микропроцессора |
| 5.EMI, RFI защита, защита от перенапряжений, стержневой молниеотвод |
| 6.Защита телефона/ факса/ модема и DSL/сети |
| 7.Комплект включает программное обеспечение для управления ИБП |
| 8.Автоматическая перезагрузка при плановом отключении/ автоматическая зарядка |
| 9.Меняемые батареи |
| 10.Комплект включает USBкабель (не для op350TE/500TE/500E/550E/750E) |
| 11.Политика защиты оборудования до 25,000 Евро |
|
| |
 |
Посмотреть фотографию
- Кнопка включения/ выключения
- Индикатор питания
- Индикатор питания от аккумулятора
- Индикатор автоматической корректировки сетевого напряжения (AVR) вверх
- Индикатор автоматической корректировки сетевого напряжения (AVR) вниз
- Розетки с батарейным питанием и защита от перенапряжений
- Розетка для предохранителя от перегрузок
- Порт передачи данных к компьютеру
- Порты защиты телефона/ факса/ модема/ сети
- Розетка ввода переменного тока
- USB порт
(не для op350TE/500TE/500E/550E/750E)
|
|
| |
Ознакомиться с техническими спецификациями |
| |
|
| |
|