| 1.Чистаясинусоиданавыходе |
| 2.Несколько розеток для нескольких серверов |
| 3.Несколько коммуникационных интерфейсов |
| 4.Автоматическая регулировка напряжения (AVR) |
| 5.Программируемая защита от понижения и повышения напряжения |
| 6.Цифровое управление на базе микропроцессора |
| 7.EMI, RFI защита, защита от перенапряжений, стержневой молниеотвод |
| 8.Защита телефона/ факса/ модема и DSL/сети |
| 9.Комплект включает программное обеспечение для управления ИБП |
| 10.Автоматическая перезагрузка при плановом отключении/ автоматическая зарядка |
| 11.Меняемые батареи (За исключением PR3000E) |
| 12.Карта SNMP / HTTP (протокол сетевого управления/протокол передачи гипертекстовых файлов) |
| 13.Политика защиты оборудования до 50,000 Евро |