Ознакомиться с техническими спецификациями
Серия ИБП для офиса
Модель
OP350TE / OP500TE
OP500E / OP550E / OP750E
OP1000E / OP1500TE
    Мощность (вольт-ампер)
350ВА / 500ВА
500ВА /550ВА /750ВА
1000ВА / 1500ВА
    Мощность (Ватт)
200Вт / 300Вт
300Вт /330Вт / 450Вт
700Вт / 900Вт
Входные параметры
    Диапазон напряжения
185Vac - 270Vac
    Диапазон частот
50Hz / 60 Hz +/- 3%
Выходные параметры
    Выходное напряжение     (на батареях)
Аппроксимизация синусоиды при 230Vac +/- 5%
    Выходная частота (на     батареях)
50Hz / 60 Hz +/- 1%
    Время переключения в     батарейный режим
    (характерное)
4 мс
    Защита от перегрузки
При питании от сети: предохранитель; от батареи: внутренний режим ограничения тока
    Автоматический
    регулятор напряжения
подталкивание /самец оленя
Фильтрация и защита от скачков напряжения
    Защита от разряда     молнии / перенапряжения
Да
    Защита DSL/ телефонной     / модемной линий/ факса
RJ11/RJ45 (One In/One Out)
Общие характеристики
    Максимальные габариты       (см)
23.8 x 8.0 x 13.7
28.3 x 9.1 x 16.4
30.9 x 14.1 x 18.4
    Вес (кг)
4.6 / 5.3
6.5 / 6.5 / 7.6
12.3 / 14.2
Батарея
    Общее количество розеток     питаемых от батарей
3
4
6
    Необслуживаемая     свинцово-кислотная     герметичная     аккумуляторная батарея
12V 4.5AH x1 /
12V 4.5AH x1
12V 7.2AH / 12V 7.2AH
/ 12V 9AH x1
12V 7.2AH x2 /
12V 9AH x2
    Заменяемая     пользователем
Нет
Да
Да
    Время подзарядки
8 часов
Индикация состояния
    Индикаторы
Питание включено, питание от батареи, увеличение и снижение автоматической регулировки напряжения
    Звуковые сигналы
Питание от батареи, низкий уровень зарядки батареи, перегрузка
Коммуникация
    Программное     обеспечение     PowerPanel® Plus
Windows 98/ME/NT/2000/XP/Sever 2003
Управление
    Самотестирование
Нет
Да
    Автоматическая зарядка
Да
    Автоматический     перезапуск
Да
    USB
Нет
Нет
Да
    SNMP/HTTP сеть
Опционально