Ознакомиться с техническими спецификациями

Серия ИБП для монтажа в стойку
Модель
PR 1500E
PR2200E
PR3000E
    Мощность (вольт-ампер/ Ватт)
1500VA / 1000W
2200VA / 1600W
3000VA / 2200W
Входные параметры
    Диапазон напряжения
170Vac - 280Vac
    Диапазон частот
50Hz / 60 Hz +/- 3%
Выходные параметры
    Выходное напряжение (на     батареях)
Чистая синусоида при 230Vac +/- 5%
    Выходная частота (на батареях)
50Hz / 60 Hz +/- 1%
    Время переключения в     батарейный режим  (характерное)
4 мс
    Защита от перегрузки
При питании от сети: разрыв схемы; от батареи: внутренний режим ограничения тока
    Автоматический
    регулятор напряжения
Двойное подталкивание /одиночный самец оленя
Фильтрация и защита от скачков напряжения
    Защита от разряда молнии /
    скачков напряжения
Да
    InternetReady (Защита DSL/     телефонной / модемной линий/     факса)
RJ11/RJ45 (One In/One Out)
Общие характеристики
    Общее количество UPS приемников
    Total numbers of UPS Receptacles
6
5
    Максимальные габариты
    (ДлинаxШиринаxГлубина)(см)
2U Rack, 43.3 x 8.8 x 38.8
2U Rack x2
    Вес (кг)
26.4
32.1
55.5
Батарея
    Необслуживаемая свинцово-
    кислотная герметичная     аккумуляторная батарея
12V 7AH x 4
12V 9AH x 4
12V 7AH x 8
    Заменяемая пользователем
Да
Да
Нет
    Время подзарядки
8 часов
Индикатор состояния
    Индикаторы состояния
Питания, питания от аккумулятора, корректировки сетевого напряженияAVR, уровня нагрузки, уровня заряда батарей
    Звуковые сигналы
Питание от батареи, низкий уровень зарядки батареи, перегрузка
Коммуникация
    Программное приложение
    Power Panel® Business Edition
Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server 2003
Управление
    Самотестирование
Самотестирование, управляемое вручную
    Автоматическая зарядка
Да
    Автоматический перезапуск
Да
    USB
Нет
    SNMP/HTTP сеть
Опционально