ИБП Серии Value |
|||
| Модель | Value 400E | Value 600E | Value 800E |
| Мощность (ВА) | 400ВА |
600ВА |
800ВА |
| Мощность (Вт) | 240Вт |
360Вт |
480Вт |
| Входные характеристики | |||
| Входное напряжение | 165-270В |
||
| Диапазон частоты | 45~65 Гц(Auto Sensing) |
||
| Выходные характеристики | |||
| Напряжение при питании от батарей | Искусственная синусоида 230В +/-7% |
||
| Частота при питании от батарей | 50/60 Гц |
||
| Время переключения на батареи | 4мс |
||
| Защита от перегрузки | Эффективная:Предохранитель, От аккумулятора: внутреннее ограничение по току |
||
| Автоматический регулятор напряжения | подталкивание /самец оленя |
||
| Физические параметры | |||
| Общее количество розеток питаемых от батарей |
(3) IEC 320 C13 |
||
| Габариты | 32cm*10cm*14cm |
||
| Вес | 4.2 Кг |
5.3 Кг |
6.1 Кг |
| Батареи | |||
| Необслуживаемый кислотно-свинцовый аккумулятор |
12В / 4.5Ач x1 |
12В / 7Ач x1 |
12В / 9Ач x1 |
| Время зарядки | 8 Часов |
||
| Диагностика | |||
| Индикаторы | Питание / Работа от аккумулятора |
||
| Звуковые сигналы | Работа от аккумулятора, Разряд аккумулятора, Перегрузка |
||
| Связь | |||
| PowerPanel® Personal Edition |
Windows 2000/NT/XP/Vista, Mac OS, Linux |
||
| Управление | |||
| Автозарядка | Да |
||
| Автоперезагрузка | Да |
||
| USB | Да |
||