Главная страница
Продукты
Программное обеспечение Файлы
Контакты
   
   
 
Постоянно действующие ИБП «башня» / Серия ПАРАГОН
 
Серия ПАРАГОН разработана для обеспечения максимальной защиты устройств энергоснабжения. С помощью её конструкции с двойным преобразованием напряжения и нулевым временем переключения она обеспечивает бесперебойное, чистое и непрерывное синусоидальное напряжение для критических нагрузок. Входные и выходные фильтры электромагнитной интерференции улучшают даже в случае обвода (bypass) защиту нагрузки от перенапряжений и скачков в сети. Благодаря наличию современных коммуникационных портов серия ПАРАГОН является идеальным решением не только для оборудования сетей Ethernet, серверов, рабочих станций и устройств памяти, но и для защиты промышленных устройств.
1000 ВА~10000 ВА
 
Применение:
   *Сетевое оборудование
   *Персональные компьютеры, серверы и рабочие станции
   *Вычислительные центры предприятий
   *Медицинское оборудование
   *Файл-серверы компьютерных сетей
   *ATM (банковские системы)
   *Системы наблюдения и безопасности
   *Электронные системы торговли
   *Устройства оповещения (световые/сирены)
   *Промышленное оборудование
   *Высоко-технологичное оборудование, требующее чисто-синусоидальное напряжение
 
Характеристики и достоинства:
1.Входная корректировка cos φ
2.Модульная конструкция
3.Эффективное управление зарядного цикла для 6 кВА / 10 кВА
4.Расширенный менеджмент аккумуляторов
5.Увеличение времени работы от аккумуляторов с помощью аккумуляторного пакета
6.Функция «холодного» старта
7.Автоматическое отключение / автоматическое повторное включение
8.Функция самодиагностики
9.Защита факса, телефонной и модемной сети, портов Ethernet
10.Программное обеспечение для управления ИБП PowerPanel® Personal Edition
11.Удаленный мониторинг (опционально SNMP)
12.Порт RS232 / USB (опционально) / Карта для поодержки AS400 (опционально)
13.Ручной обвод (bypass) для 6 кВА / 10 кВА
14.Политика защиты оборудования до 50,000 Евро
   
OL1000TEXL
01.Коммуникационный порт
02.Информационная щель
03.Разъём для внешней батареи
04.Автоматический выключатель
05.Защита от перенапряжений сети/телефона/факса
06.Автоматический выключатель выходного     напряжения
07.Автоматический выключатель входного напряжения
   
OL2000TEXL
01.Коммуникационный порт
02.Информационная щель
03.Разъём для внешней батареи
04.Автоматический выключатель
05.Защита от перенапряжений сети/телефона/факса
06.Автоматический выключатель выходного     напряжения
07.Автоматический выключатель входного напряжения
   
OL3000TEXL
01.Коммуникационный порт
02.Информационная щель
03.Разъём для внешней батареи
04.Автоматический выключатель
05.Защита от перенапряжений сети/телефона/факса
06.Автоматический выключатель выходного     напряжения
07.Автоматический выключатель входного напряжения
08.Крышка блока терминала
09.Блок терминала
   
OL6000TEXL
01.Коммуникационный порт
02.Информационная щель
03.Вентилятор охлаждения
04.Паралельный порт
05.Внешний аккумулятор
06.Автоматический выключатель входного напряжения
07.Ручной переключатель обвода (bypass)
08.Терминал
   
OL10000TEXL
01.Коммуникационный порт
02.Информационная щель
03.Вентилятор охлаждения
04.Паралельный порт
05.Внешний аккумулятор
06.Автоматический выключатель входного напряжения
07.Ручной переключатель обвода (bypass)
08.Терминал
 
Ознакомиться с техническими спецификациями