|
Средства распределения питания / Cyberswitch |
| |
 |
| CyberSwitchявляется центром регулирования предельной мощности с дистанционным переключателем отдельных розеток питания для управления несколькими сетевыми устройствами. Эта современная технология предоставляет сетевым администраторам возможность с легкостью контролировать питание переменного тока для различных устройств, таких как серверы, концентраторы, маршрутизаторы, модемы, телефонные системы и другого оборудования. |
|
Характеристики и достоинства:
| 1.Поддержка TCP/IP, DHCP, SNMP, HTTPпротоколов |
| 2.Локальный контроль включения/ выключения каждой розетки и устройства дистанционногоуправления |
| 3.ВозможностьподключениякLAN |
| 4.Используется совместно с программно реализуемым приложением CyberPower для безопасного завершения работы и перезагрузки систем |
| 5.Пользовательский интерфейс с Web-браузером для управления |
| 6.Функция шлейфового подключения для соединения с многочисленными устройствами клиентовCyberSwitch |
| 7.EMI/RFIфильтрация, автоматическое подавление перенапряжение и разрядов молний |
| 8.Светодиодные индикаторы состояния |
| 9.Безопасностьподтверждена |
|
| |
Преимущества:
| 1.Контроль и конфигурирование CyberSwitch из любой точки мира через сеть/ интернет |
| 2.Контроль каждой розетки в отдельности предлагает вам совершенный и гибкий метод управления оборудованием |
| 3.Встроенный Ethernetинтерфейс для прямого соединения с LAN |
| 4.Простая конфигурация запуска и настройки системы |
| 5.Управление и обновление статуса устройств в любое время в любом месте |
| 6.Простота настройки благодаря использованию одного IP адреса для управления несколькими устройствами позволяет экономить время, деньги и ресурсы |
| 7.Подавление шумов, перенапряжение, разрядов молний для лучшей защиты ваших устройств |
| 8.Светодиодные индикаторы состояния на передней панели показывают статус подсоединенной нагрузки |
|
| |
|
| |
Ознакомиться с техническими спецификациями |
| |
|
|
| |
|