Главная страница
Продукты
Программное обеспечение Файлы
Контакты
   
   
 
Резервные ИБП / Линейка ИБП для узкого использования плюс, корпуса «башня»
 

Линейка ИБП (корпуса «башня») для узкого использования плюс защищает ваш компьютер и сетевую/ телефонную линию от всплесков энергии и перебоев в энергоснабжении. В комплект также входит программное обеспечение PowerPanel® для управления, которое позволяет вам с легкостью проверять состояние ИБП с помощью журнала регистрации событий и информации о завершении работы. В случае перебоев в энергоснабжении, ИБП переходит в батарейный режим для обеспечения вашего ПК энергией и предоставляет время для сохранения открытых файлов и корректного завершения работы. Эта линейка ИБП представляет наиболее стильные и доступные по цене решения ИБП на рынке.

  

425BA~750BA

Применение:
   
*Малый офис
    *Дома и в домашнем офисе

Время работы от аккумуляторов: 15-70 минут
 
Характеристикиидостоинства:
1.Резервнаясхема
2.Программируемое понижение напряжения и защита от перенапряжения
3.Цифровое управление на базе микропроцессора
4.EMI, RFI защита, защита от перенапряжений и разряда молнии
5.Защита телефона/ факса/ модема и DSL/сети
6.Комплект включает специально разработанное для данных ИБП программное обеспечение
   PowerPanel®
7.Автоматическая перезагрузка при плановом отключении/ автоматическая зарядка
8.Заменяемые пользователем батареи (UP 550UI / UP 750UI)
9.Комплект включает USBкабель
10.Политика защиты оборудования до 25,000 Евро
 
Посмотреть фотографию
  1. Кнопка включения/ выключения
  2. Индикатор питания
  3. Индикатор питания от батареи
  4. Розетки с батарейным питанием и защита от перенапряжений
  5. Розетка защита от перенапряжений
  6. Порт передачи данных к компьютеру
  7. Порты защиты факса/ телефонной/ модемной линии, сети
  8. Розетка ввода переменного тока
  9. USBпорт

 
Ознакомиться с техническими спецификациями