защита от перенапряжений |
|
| Модель | CPS 500NBP |
| Входные параметры | |
| Диапазон напряжения | 100Vac - 240Vac |
| Диапазон частот | 50 / 60Hz |
| Фильтрация и защита от скачков напряжения | |
| Защита от скачков напряжения | 500 джоулей |
| Подавление электромагнитных / радиочастотных шумовых помех | Да |
| Защита телефона/ факса/ сети | RJ11 / RJ45 ( One In / One Out ) |
| Светодиодные индикаторы | |
| Скачков напряжения | Да |
| Питания | Да |
| Общие характеристики | |
| Габариты (см) | 13.0 x 4.5 x 3.6 |
| Вес (кг) | 0.44 |